Taban sacı modülleri, havalandırmalı TS IT, TS, SE, TX CableNet için

Model numarası: DK 7825380

TS, TS IT, SE uyumlu, havalandırmalı taban sacı modülleri

Model numarası:
DK 7825380
Ürün açıklaması
Pasif pano havalandırması için büyük delikli yüzey.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Filtre matı ve naylon bant dahil
Bilgi
TS IT tabanını komple kapatabilmek için birden fazla taban sacı modülü ile kombinasyon gereklidir
Ölçüler
Derinlik: 237,5 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Genişlik: 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,95 kg
Brüt ağırlık
2,26 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
8,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177233348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Taban plakası modülü, havalandırmalı, derinlik: 237,5 mm, kabin genişliği: 800 mm için, TS, TS IT, SE, TX CableNet için, çelik sac, galvanizli
Dokümantasyonlar
Info sheet