Arka kablo döşeme için taban sacı modülleri TS, TS IT, VX SE için

Model numarası: DK 7825388

DK-TS içine kablo döşemek için taban sacı modülü

Model numarası:
DK 7825388
Dizayn
Lastik sıkıştırma profili ile yandan kablo girişi için model
Ürün açıklaması
Her iki tarafta da ayarlanabilir açıklıklar ve lastik kablo girişleri. İki parçalı dizayn sayesinde kablolaması yapılmış kablo giriş plakası modülüne de uygulanabilir.
Malzeme
Çelik sac
Conta: Poliüretan köpük, UL 94-HF1
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
sıkma parçaları dahil
Bilgi
TS IT tabanını komple kapatabilmek için birden fazla taban sacı modülü ile kombinasyon gereklidir
Ölçüler
Derinlik: 237,5 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
Genişlik: 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,42 kg
Brüt ağırlık
2,62 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177597679
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Gland plate module W=800mm
Dokümantasyonlar
Info sheet