Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Ara 2023
- Model numarası:
- DK 5502350
- Ürün açıklaması
- Açık taban grubunun bir parçada komple kapatılması için. Tam yüzeyli perfore. Bu şekilde tabandan veya baza alanından soğuk havanın girişi sağlanır. Özellikle rack klimalı kabinlerde bu sayede soğuk hava girişi sağlanır. Aşağıdan tüm kabin genişliği boyunca rahat kablo girişi için arka taraflı fırça şeritli. Entegre kılavuz raylar filtre keçesinin kolay yerleştirilmesi ve rahat değiştirilmesi için hizmet verir.
- Malzeme
- Çelik sac
Fırça: Plastik, UL 94-HB
Filtre keçesi: Köpük madde - Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Taban sacı, tek parçalı, havalandırmalı, arka kablo girişli
Filtre elyafı
Montaj malzemeleri dahil - Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
TX CableNet
Genişlik: 800 mm
Derinlik: 1.000 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,84 kg
- Brüt ağırlık
- 7,46 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177707832
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- DK taban plakası, tek parça, havalandırmalı, arkadan kablo girişli, filtre matı dahil, TS, TS IT, TX CableNet için, GxD: 800x1000 mm
- Dokümantasyonlar
- Info sheet