- Model numarası:
- VX 8620900
- Ürün açıklaması
- Pano genişliğini iki alan olarak böler. Böylece ör. 1200 mm genişliğindeki panolarda 600 mm genişliğindeki montaj plakaları, kablo tutucu raylar veya döner çerçeveler panolara takılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Derinlik: = 500 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,28 kg
- Brüt ağırlık
- 2,64 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177922617
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- VX Sistem bölme, D: 500 mm