Ürünün kaldırılacağı tarih
- Model numarası:
- VX 5301247
- Fayda
- Kolay taşıma
- Geçmeli bağlantı elemanları ile kolay kilitleme
- Tüm montaj bileşenlerine optimal erişim
- Açma. Sadece kapılardan serbest erişim gerektiren ancak erişim güvenliğini önemli ölçüde artıran dahili kilitleme elemanları ile mümkündür.
- İstenen yan parçalar, alet kullanmadan her zaman komple sökülebilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 2 yan parça
Montaj rayı
6 menteşe
4 hızlı kilit
Montaj malzemeleri dahil - Montaj talimatı
- Ön ve arka kapılardan erişim sağlanmalıdır
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177955882
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz