Ses izolasyonu seti TS için

Model numarası: DK 7824650

Ses emilir ve belirgin bir şekilde gürültü azaltılır.

Model numarası:
DK 7824650
Ürün açıklaması
Panoların donatılması için ses izolasyonu şilteleri. Ses izolasyon şilteleri, yapışkan arka kısımları sayesinde rahatça mevcut alanlara tespit edilebilir. Bu şekilde ses emilir ve belirgin bir şekilde önemli ölçüde azaltılır. Kit, GYD 800 x 2000 x 800 mm ölçülerine sahip bir panonun çatı, yan kısım ve arka kısmını kaplamak için tasarlanmıştır. Diğer ölçüleri özel kesimlerle kaplamak mümkündür.
Malzeme
Melamin reçine temelinde yumuşak köpüklü
DIN 4102 uyarınca yapı malzemesi sınıfı B1
Renk
Açık gri
Teslimat kapsamı
Çatı sacını hızlı bir şekilde ayırmak için mesafe bulonları dahil
Malzeme kalınlığı
20 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,715 kg
Brüt ağırlık
3,72 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177597655
ECLASS 8.0
27189261
Veri sayfaları
Data sheets