- Model numarası:
- TS 8609160
- Dizayn
- Yekpare
- Ürün açıklaması
- Kullanılmayan yuvaları kapatmak için. Özel yuvalar için kolayca işlenebilir.
- Malzeme
- Çelik sac, 2,0 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Conta dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,88 kg
- Brüt ağırlık
- 0,936 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
-
TS Modül plaka, bölücü panel için