Modül plakaları 16/24 kutuplu konnektörler için

Model numarası: SZ 8609140

Konnektörleri yerleştirmek için yuvalar mevcuttur. Bölücü panellere montaja ek olarak, modül plakaları panonun 25 mm delik mesafelerine ve VX/TS sisteminin raylarına da sabitlenebilir.

Model numarası:
SZ 8609140
Dizayn
24 kutuplu konnektörler için
Ürün açıklaması
Konnektörleri yerleştirmek için yuvalar mevcuttur. Modül plakaları modül plakalarının bölme duvarlarına sabitlenebilir.
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Conta dahil
Yuva sayısı
4
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,66 kg
Brüt ağırlık
0,68 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177211766
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
TS Modül plaka, 24P'li konnektörler için,
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar