- Model numarası:
- SZ 8609170
- Dizayn
- kablo geçişi için
- Ürün açıklaması
- Önceden hazırlanmış kabloların girişleri için. Açısı değiştirilebilir kablo giriş süngeri kullanıldığında sızdırmaz ve güvenli bir kanal elde edilir. Sabitleme aparatlı, delikli, kablo tutturmak için.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Conta ve montaj malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,9 kg
- Brüt ağırlık
- 1,141 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177211797
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
-
TS Modül plaka,bölücü panel için, süngerli