- Model numarası:
- TS 8950050
- Ürün açıklaması
- ABD yönetmeliklerine göre gerçekleştirilmiş kumanda panosu kombinasyonları ve kumanda panoların emniyet kilitleri için ana kapı kilidi dahil olmak üzere, sadece ana şalter için kumanda kolu ile birlikte.
- Fayda
- Kumanda mekaniği, yan kapı kilidi ve itme çubukları ile birlikte UL 508 A uyarınca talepleri yerine getirir.
- 125 mm genişlik ile kompakt dizayn, isteğe bağlı olarak panonun soluna veya sağına monte edilebilir. Böylece bütün tek kapılı standart TS 8 panoları, bu izolatör paneli ile donatılabilir. Panonun tüm montaj yüzeyi korunur.
- Entegre TS montaj plakası ara parçası ile ana panonun montaj yüzeyinin genişliği 100 mm büyütülebilir.
- Kapak sadece tubular kapı çerçeveli tek kapılı bir panoya monte edilebilir
- Farklı yüksekliklerde montaj için ön tarafta çalıştırma kolu için iki girinti
- Uygulamalar
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 ve 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA Tip 1 ve 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA, tip 4x için
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA Tip 12 için
- Kumanda mekanizması için Bowden telli Siemens kolu (Max-Flex tahriki), kompakt güç şalteri 3VL UL için:
- 3VA9978-0CH72, çelik epoksi mantolamalı, ON/OFF baskılı kırmızı/siyah (Max-Flex komple yapı setlerinin 3VA9..8-0CK12 teslimat kapsamına da dahildir)
- 3VA9978-0CH82, çelik kromajlı, ON/OFF baskılı kırmızı/siyah
- 3VA9978-0CH74, çelik epoksi mantolamalı, ON/OFF baskılı siyah/siyah
- 3VL9600-3JP61, çelik epoksi kaplama, baskı ON/OFF siyah/siyah
- Kumanda mekanizması için Bowden telli Siemens kolu (Max-Flex tahriki), kompakt güç şalteri 3VL UL için:
- 3VL9600-3JP01, plastik, ON/OFF baskılı kırmızı/yeşil (Max-Flex komple yapı setlerinin 3VL9.00-3JM01 teslimat kapsamına da dahildir)
- 3VL9600-3JP21, çelik epoksi kaplamalı, baskı ON/OFF kırmızı/siyah
- 3VL9600-3JP41, çelik kromajlı, baskı ON/OFF kırmızı/siyah
- 3VL9600-3JP61, çelik epoksi kaplama, baskı ON/OFF siyah/siyah
- Kumanda mekanizması için Bowden telli Siemens kolu (Max-Flex tahriki), SENTRON serisi güç şalterleri (ED, FD, LD, JD, …) için ABD Model No.: FHOH, epoksi kaplamalı çelik, ON/OFF baskılı kırmızı/siyah
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Ana kapı kilidi, kapama plakası ve sabitleme malzemeleri dahil.
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Bilgi
- Ayırma şalteri başlığının önündeki kabin tek kapılı olmalıdır
- Ölçüler
- Genişlik: 119,5 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 500 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 18 kg
- Brüt ağırlık
- 19 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177693012
- ETIM 9
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
TS İzolatör paneli, YD:2000x500mm, RAL 7035