- Model numarası:
- GA 9121230
- Ürün açıklaması
- Önceden monte edildiyse kapağı sökmeden yüzeylere dıştan sabitleme için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: GA
Yükseklik: ≥ 230 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,26 kg
- Brüt ağırlık
- 0,287 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177154520
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
GA Duvar montaj aparatı, GA 9116/17/18/19, 2'li pk