Duvara montaj aparatları AX çelik sac, KX çelik sac, AX IT, EL için

Model numarası: SZ 1590010

AX ve KX çelik sac panoları sabitlemek için.

Model numarası:
SZ 1590010
Ürün açıklaması
AX ve KX çelik sac panoları sabitlemek için.
Fayda
Pano deliğindeki kendinden kılavuzlu bir vidayla doğrudan arkadan vidalama
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Duvar mesafesi
10 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX çelik sac
KX çelik sac
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Tip 12
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,132 kg
Brüt ağırlık
0,168 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83025000
EAN
4028177938045
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ duvara sabitleme aparatı, AX ve KX çelik sac için, duvar mesafesi: 10 mm
Onaylar
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure