Duvara montaj aparatı AX çelik sac, KX çelik sac, AX IT, EL için

Model numarası: AX 2508020

Duvara monte panoların, dar alanlarda bile tek kişi ile montajı için idealdir.

Model numarası:
AX 2508020
Ürün açıklaması
Duvara monte panoların, dar alanlarda bile tek kişi ile montajı için idealdir.
Fayda
Pano deliğindeki kendinden kılavuzlu bir vidayla doğrudan arkadan vidalama
Duvar montaj elemanını duvardaki bir vidaya takmanız yeterlidir
Farklı montaj konumu, duvar montaj profilinin sahadaki yerel koşullara göre uyarlanmasına izin verir
Kendiliğinden geçen vidaya bir alternatif olarak, destek bir vida ve somun kullanarak içeriden de tutturulabilir
Dinamik uygulamalarda ayrıca ek olarak, bir somunla sabitleme imkanı
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Duvara montaj aparatı
Kapama kapakları
Montaj malzemeleri dahil
Duvar mesafesi
20 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX çelik sac
KX çelik sac
AX IT
EL
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Tip 12
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,44 kg
Brüt ağırlık
0,44 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83025000
EAN
4028177938281
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ duvara sabitleme köşebendi, AX ve KX çelik sac için, duvar mesafesi: 20 mm
Onaylar
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure