- Model numarası:
- SZ 2433510
- Ürün açıklaması
- AX ve KX paslanmaz çelik panoları sabitlemek için.
- Fayda
- Duvar montaj elemanını duvardaki bir vidaya takmanız yeterlidir
- Farklı montaj konumu, duvar montaj profilinin sahadaki yerel koşullara göre uyarlanmasına izin verir
- Gerekirse braket düzgün biçimli bir kapakla donatılabilir
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
- Teslimat kapsamı
- Duvara montaj aparatı
Kapama kapakları
Montaj malzemeleri dahil
- Duvar mesafesi
- 20 mm
- Bilgi
- Koruma sınıfından ve hijyenik nedenlerden dolayı paslanmaz çelik panolarda duvara montaj için delikler mevcut değildir.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX paslanmaz çelik
KX paslanmaz çelik
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,4 kg
- Brüt ağırlık
- 0,428 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83025000
- EAN
- 4028177938151
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ duvara sabitleme köşebendi, AX ve KX paslanmaz çelik 1.4404 için, duvar mesafesi: 20 mm