- Model numarası:
- SZ 2500715
- Ürün açıklaması
- LED sistem lambası ile birlikte soket kutusu, uluslararası kullanım için esnek bir modüler sistem oluşturur.
- Fayda
- LED sistem lambası ile aynı bağlantı aksesuarları
- LED sistem lambası ile kaskadlanabilir
- Tüm panoya ve kapı boru çerçevesine esnek kurulum mümkündür
- Priz kutusunun yüzeylerde ergonomik konumlandırılması
- Kolay bağlantı teknolojisi ve LED sistem lambasının güç devresine entegrasyonu sayesinde ek kablolama işlemi gerekmez
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- RAL 7016
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bağlantı seçenekleri
- Besleme, 3 kutuplu
- Geçiş kablajı, 3 kutuplu
- Bilgi
- Uygulamaya bağlı olarak, bir geçiş kablajı veya 3 kutuplu bir besleme gereklidir
- Ölçüler
- Genişlik: 163 mm
Yükseklik: 68 mm
Derinlik: 43,5 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...55 °C
- Prizler
- CN (Tip I, GB 1002)
- Nominal çalışma gerilimi
- 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,26 kg
- Brüt ağırlık
- 0,274 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,6
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177956834
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
-
SZ socket box for LED system light, with socket for China,