Bağlantı aksesuarı LED kompakt sistem lambası için

Model numarası: SZ 4315800

LED bağlantı kablolu veya LED birleştirme kablolu.

Model numarası:
SZ 4315800
Dizayn
Bağlantı hattı
Uzunluk
3.000 mm
Model no. için uygun
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Ölçüler
Uzunluk: 3.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,102 kg
Brüt ağırlık
0,118 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177630192
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
SZ Armatür güç kablosu, led, 3m
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi