Bağlantı hattı

Model numarası: SZ 2500420

LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve basit bağlantısı için.

Model numarası:
SZ 2500420
Dizayn
Besleme, 2 kutuplu (soketli, konektörsüz)
Ürün açıklaması
LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve basit bağlantısı için.
Renk
Turuncu
Enine kesit
1,5 mm²
Uzunluk
3.000 mm
Ölçüler
Uzunluk: 3.000 mm
Nominal çalışma gerilimi
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
1,01 kg
Brüt ağırlık
1,26 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177809116
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
SZ Armatür güç kablosu, turuncu, 3m'lik, 2p, 5’li pk
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK