Bağlantı hattı

Model numarası: SZ 2500520

LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve basit bağlantısı için.

Model numarası:
SZ 2500520
Dizayn
Besleme, 2 kutuplu (soketli, konektörsüz)
Ürün açıklaması
LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve basit bağlantısı için.
Renk
Turuncu
Uzunluk
3.000 mm
Normlar
Şebeke bağlantı hatları: AVLV2
Şebeke bağlantısı konektörü: ECBT2
Ölçüler
Uzunluk: 3.000 mm
Nominal çalışma gerilimi
100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,26 kg
Brüt ağırlık
0,267 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177921207
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
SZ Connection cable, for power supply, 2-pole, 100-240 V, L: 3000 mm, UL
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi