Montaj plakası PK için

Model numarası: PK 9545000

İhtiyaca özel iç donatım için.

Model numarası:
PK 9545000
Ürün açıklaması
Özel iç donatım için.
Malzeme
2,5 mm melamin fenol kaplanmış kağıt
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj plakası
Kendinden diş açan sabitleme vidaları
Montaj plakası (G x Y)
110 mm x 110 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: PK
Genişlik: = 130 mm
Yükseklik: = 130 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,54 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177140035
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216