- Model numarası:
- PK 9548000
- Ürün açıklaması
- Özel iç donatım için.
- Malzeme
- 2,5 mm melamin fenol kaplanmış kağıt
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj plakası
Kendinden diş açan sabitleme vidaları
- Montaj plakası (G x Y)
- 150 mm x 150 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: PK
Genişlik: = 182 mm
Yükseklik: = 180 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,91 kg
- Brüt ağırlık
- 1,07 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177140097
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Ürün açıklaması
-
PK Montaj plakası, PK 9517/9518 için, 10'lu pk