Montaj plakası PK için

Model numarası: PK 9549000

İhtiyaca özel iç donatım için.

Model numarası:
PK 9549000
Ürün açıklaması
Özel iç donatım için.
Malzeme
2,5 mm melamin fenol kaplanmış kağıt
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj plakası
Kendinden diş açan sabitleme vidaları
Montaj plakası (G x Y)
220 mm x 150 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: PK
Genişlik: = 254 mm
Yükseklik: = 180 mm
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,204 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177140110
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Ürün açıklaması
PK Montaj plakası, GY:220x150, 8'li pk