- Model numarası:
- TS 8614250
- Ürün açıklaması
- Üniversal iç yapılar için sistem çerçevesi ve montaj çıtaları ile kombinasyonlu olarak. Bozuk yapı grupları kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilmektedir. İlave montaj düzlemleri.
- Malzeme
- Çelik sac, 2,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Parçalı montaj plakaları, birlikte teslim edilen montaj elemanları kullanılarak iç montaj seviyesine aynı hizada olacak şekilde dikey pano profillerine sabitlenebilir. Bu montaj konumunda (hem genişlikte hem de derinlikte) 17 x 73 mm TS montaj rayı ile TS iç montaj seviyesi destek kirişleri ile bir seviye oluştururlar.
- Ölçüler
- Genişlik: 1.100 mm
Yükseklik: 400 mm
- Pano tipi için uygun
- TS
- VX SE
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
VX SE
Genişlik: = 1.200 mm
Derinlik: = 500 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9,3 kg
- Brüt ağırlık
- 10,86 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177212299
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Ürün açıklaması
-
TS Parçalı montaj plakası, 1100x400mm