Montaj seti TS, SE sırt sırta montaj plakaları için

Model numarası: TS 8800280

Her iki montaj plakasının birbirine olan minimum uzaklığı sayesinde, çift taraflı yapılar için maksimum derinlik elde edilmektedir.

Model numarası:
TS 8800280
Ürün açıklaması
Her iki montaj plakasının birbirine olan minimum uzaklığı sayesinde, çift taraflı yapılar için maksimum derinlik elde edilmektedir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Bilgi
Ön ve arka yapı derinliği, ortaya montaj yapıldığında = (pano derinliği – 48 mm): 2.
Örnek: 600 mm derinliğe sahip bir TS panosunda montaj derinliği 2 x 276 mm olur.
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,36 kg
Brüt ağırlık
0,381 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177299955
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
TS Montaj plakası birleştirme aparatı
Dokümantasyonlar
Info sheet