Montaj plakası derinlik ayarı KS için

Model numarası: KS 1481000

Kademesiz olarak ayarlanabilir. Ray sistemi de montaj plakası yerine bu şekilde monte edilebilir.

Model numarası:
KS 1481000
Ürün açıklaması
Kademesiz olarak ayarlanabilir. Bu şekilde diğer ekipmanlar montaj plakası yerine ray sistemine monte edilebilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: KS
Derinlik: ≤ 200 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,32 kg
Brüt ağırlık
0,344 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177007154
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
KS Montaj plakası köşebenti, KS pano GY:76x150 mm için
Dokümantasyonlar
Info sheet