- Model numarası:
- VX 4333160
- Ürün açıklaması
- Geniş montaj plakalarının güçlendirilmesi ve titreşim sönümlemesi için ek yatay destek sağlar. Bu bağlantı ayrıca ağır ekipmanların montajında da kullanılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- 2 ray
4 sıkıştırma parçası
4 dişli pim M10 x 16 mm
- Ürün numarasına dair not
- Talep üzerine başka genişlikler sunulur.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
Genişlik: = 1.600 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 6,536 kg
- Brüt ağırlık
- 6,881 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 26,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177099128
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
VX destek rayları, TS & SE montaj plakaları için, G: 1600 mm