- Model numarası:
- TS 8614100
- Ürün açıklaması
- Kısmi montaj plakalarının küçük döndürme çerçevesi montaj setlerine montajı için.
- Malzeme
- Çelik
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Yan duvar menteşesi ile bağlantılı olarak 600 veya 800 mm kabin derinliğinde yandan montaj, ön tarafa paralel montajla aynıdır
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,44 kg
- Brüt ağırlık
- 0,534 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177300422
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Ürün açıklaması
-
TS Parçalı montaj plakası için menteşe