Çok fonksiyonlu montaj kiti VX montaj plakası için

Model numarası: VX 8617370

Montaj plakası derinlikte 20 mm daha kaydırılabilir ve arkaya monte edilebilir.

Model numarası:
VX 8617370
Ürün açıklaması
Montaj plakası derinlikte 20 mm daha kaydırılabilir ve arkaya monte edilebilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama, kromlaştırılmış
Teslimat kapsamı
6 tutucu
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Montaj plakasının pano arka yüzünden montajı için: Montaj konumu pano çerçevesi ile aynı hizada, pozisyon ± 0 mm. Servis durumunda montaj plakası önden ve arkadan çıkarılabilir
Panoda 20 mm daha fazla montaj derinliği için: Montaj konumu pano çerçevesinin arkasına yerleştirilmiş, konum +20 mm, F= 3500 N
Montaj plakasında ek vida bağlantısı için: Tüm montaj pozisyonları için
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,82 kg
Brüt ağırlık
0,82 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177924437
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
VX Çok fonksiyonlu montaj seti, montaj plakası için
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure