Adaptör rayı VX uyumluluğu için

Model numarası: SZ 8617760

VX25 ile uyumlu bir VX SE iç tasarım oluşturmak için. VX adaptör rayı, özel genişletme durumları için kesilebilir.

Model numarası:
SZ 8617760
Ürün açıklaması
VX25 ile uyumlu bir VX SE iç tasarım oluşturmak için. VX adaptör rayı, özel genişletme durumları için kesilebilir.
Teslimat kapsamı
Adaptör rayı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
200 mm
Montaj seçenekleri
VX SE'nin dikey pano profilinde (tüm yükseklikte veya kısmi alanlarda)
VX SE'nin yatay tavan profilinde şu genişlikte
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX SE
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,56 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,2
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177958630
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ adapter rail for VX compatibility, Length: 200 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Info sheet