İç kurulum için raylar

Model numarası: SZ 6730700

Mevcut dişli cıvatalara montaj için. Üç tarafında sistem delikleri ile.

Model numarası:
SZ 6730700
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
500 mm
Montaj talimatı
1200 mm genişliğindeki masa üstü ve orta bölmeler ile CX kapaklarının montajı için, her biri 600 mm uzunluğunda 2 adet iç montaj CX rayına ihtiyaç vardır.
Bilgi
Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi için montaj talimatlarını veya koruyucu iletken broşürünü dikkate alın.
Şunlar için uygun
Pano tipi: CX konsol sistemi
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 675 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,4 kg
Brüt ağırlık
1,695 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177983571
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
İç donanım için SZ rayı, CX için GY: 600 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz