- Model numarası:
- SZ 6730710
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 700 mm
- Montaj talimatı
- 1600 mm genişliğindeki masa üstü ve orta bölmeler ile CX kapaklarının montajı için, her biri 800 mm uzunluğunda 2 adet iç montaj CX rayına ihtiyaç vardır.
- Bilgi
- Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi için montaj talimatlarını veya koruyucu iletken broşürünü dikkate alın.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Tek Parça konsol CX
CX konsol orta parçası
CX konsol alt parçası
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 970 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 2 kg
- Brüt ağırlık
- 2,315 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177983564
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
İç donanım için SZ rayı, CX için GY: 800 mm