İç kurulum için raylar

Model numarası: SZ 6730720

Mevcut dişli cıvatalara montaj için. Üç tarafında sistem delikleri ile.

Model numarası:
SZ 6730720
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
900 mm
Bilgi
Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi için montaj talimatlarını veya koruyucu iletken broşürünü dikkate alın.
Şunlar için uygun
Pano tipi: Tek Parça konsol CX
Genişlik: = 1.000 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
2,76 kg
Brüt ağırlık
2,993 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177983557
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
İç donanım için SZ rayı, CX için GY: 1000 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz