Montaj rayı 17 x 73 mm, montaj çerçevesi için değişken derinlikli TS, TE, TX CableNet için

Model numarası: DK 7000678

Esnek bir pano içi kurulum tasarımı ve ileri ilave montaj bileşenlerini barındırmak için. Sistem rayı, panonun derinlemesine doğru iki montaj çerçevesi arasına asılabilir.

Model numarası:
DK 7000678
Ürün açıklaması
PS sistem rayı iki montaj çerçevesi arasında 19" düzlem mesafesi 650-820 mm aralığında asılabilir. Ek vidalama standardın korunmasını sağlar.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Şunlar için uygun
TS, TE, TX CableNet için
Uzunluk
530: 700 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,64 kg
Brüt ağırlık
1,84 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177435551
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
DK sistem rayı, TS, TX CableNet, TE, 17 x 73 mm, U: 530 - 700 mm için