TS montaj rayı 23 x 73 mm

Model numarası: TS 8612500

TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm için alternatif, üst ve alt tarafta uzunlamasına delik yerine kafes/geçmeli somun için delikli. Kolayca asın ve sabitleyin.

Model numarası:
TS 8612500
Ürün açıklaması
TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm için alternatif, üst ve alt tarafta uzunlamasına delik yerine kafes/geçmeli somun için delikli. Kolayca takın ve sabitleyin.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Montaj seçenekleri
Dikey TS, VX SE kabin profiline
Şunlar için uygun
Pano tipi: iç montaj düzeyi
Genişlik/derinlik: 1.000 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
4,264 kg
Brüt ağırlık
4,463 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177331051
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
TS Montaj rayı, 23x73mm, G/D:1000mm TS, 4'lü pk
Veri sayfaları
Teknik detaylar