TS montaj rayı 23 x 73 mm

Model numarası: TS 8612550

TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm için alternatif, üst ve alt tarafta uzunlamasına delik yerine kafes/geçmeli somun için delikli. Kolayca asın ve sabitleyin.

Model numarası:
TS 8612550
Ürün açıklaması
TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm için alternatif, üst ve alt tarafta uzunlamasına delik yerine kafes/geçmeli somun için delikli. Kolayca takın ve sabitleyin.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Montaj seçenekleri
Dikey TS, VX SE kabin profiline
Şunlar için uygun
Pano tipi: iç montaj düzeyi
Genişlik/derinlik: 500 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
2,084 kg
Brüt ağırlık
2,283 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177236264
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
TS Montaj rayı, 23x73mm, G/D:500mm TS, 4'lü pk
Veri sayfaları
Teknik detaylar