TS montaj çerçevesi 45 x 88 mm

Model numarası: TS 8612650

Ağır yapılar, doğrudan iç yüzeylere (örn. çatı) monte edilerek korunmaktadır. Pano, yan veya arka kısma monte edilerek makineye sağlam bir şekilde vidalanabilir.

Model numarası:
TS 8612650
Dizayn
İç montaj düzlemi için
Ürün açıklaması
Ağır tavan montajlı ekipmanlar, doğrudan iç yüzeylere (örn. tavan) monte edilerek korunmaktadır. Pano, yan veya arka kısma monte edilerek makineye sağlam bir şekilde vidalanabilir. 11 montaj yuvasına sahip çift profil iç kurulum için çok sayıda ek seçenek sunmaktadır.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Dikey ve yatay TS, VX SE pano karkasında
Şunlar için uygun
Pano tipi: iç montaj düzeyi
Genişlik/derinlik: 500 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,6 kg
Brüt ağırlık
2,611 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177267053
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
TS Montaj rayı, 45x88mm, G/D:500mm TS, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar