Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Model numarası: TS 4596000

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.

Model numarası:
TS 4596000
Ürün açıklaması
Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler
Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
490 mm
Kapı genişliği için uygun
600 mm
VX montaj seçenekleri
In door width 600 mm
VX SE montaj seçenekleri
In door width 600 mm
In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
AX montaj seçenekleri
600 mm kapı genişliğinde, 3 noktadan kilitleme sistemli, kilitli kapıda
In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
Pano genişliği 500 mm
Pano yüksekliği 600 mm
AX plastik için montaj seçenekleri
In door width 600 mm
3 parçalı AX için montaj seçenekleri
Pano derinliği 673 mm veya duvar parçasının genişliğinde
PC montaj seçenekleri
In door width 600 mm
IW montaj seçenekleri
In door width 600 mm
TS montaj seçenekleri
In door width 600 mm
In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
VX baza montaj seçenekleri, paslanmaz çelik
600 mm baza derinliğinde, M6 altıgen soket vidaları ve M6 somunuyla birlikte
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
VX SE
PC
IW
AX
AX plastik
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
Genişlik/derinlik: 500 mm
Şunlar için uygun
Baza sistemi VX, paslanmaz çelik
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
4,06 kg
Brüt ağırlık
5,1 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
23,32 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177103764
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS montaj çubuğu, TS, VX SE, TP için, iç montaj seviyesi için: G/D: 500 mm için, kapı genişliği 600 mm için, U: 490 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar