- Model numarası:
- TS 4598000
- Ürün açıklaması
- Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
- Teknik özellikler
- Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 690 mm
- Kapı genişliği için uygun
- 800 mm
- VX montaj seçenekleri
- In door width 800 mm
- VX SE montaj seçenekleri
- In door width 800 mm
- AX montaj seçenekleri
- 800 mm kapı genişliğinde, 3 noktadan kilitleme sistemli, kilitli kapıda
- In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- AX plastik için montaj seçenekleri
- In door width 800 mm
- PC montaj seçenekleri
- In door width 800 mm
- TS montaj seçenekleri
- In door width 800 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
PC
AX
AX plastik
- Paketteki adet
- 20 adet
- Net ağırlık
- 6,78 kg
- Brüt ağırlık
- 7,225 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 32,59 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177103801
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
TS montaj çubuğu, TS, VX SE, TP için, kapı genişliği: 800 mm, U: 690 mm için