Adaptör rayı PS uyumluluğu için

Model numarası: TS 8800320

Aşağıda belirtilen yapı parçaları ile uyumluğu sağlamak için dikey TS pano profillerine montaj: PS montaj rayı, PS montaj çerçevesi, PS sistemi çerçevesi.

Model numarası:
TS 8800320
Ürün açıklaması
Uyumluluğun sağlanması için: 23 x 23 mm PS montaj rayı, 23 x 73 mm PS montaj şasisi ve 23 x 73 mm PS sistem şasisi.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Montaj seçenekleri
Dikey TS, VX SE kabin profiline
Yatay VX SE pano karkasında, üst genişlikte
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Yükseklik: = 2.200 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
4,456 kg
Brüt ağırlık
4,657 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177212664
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
TS Adaptör ray, PS uyumluluğu için, Y:2200mm
Veri sayfaları
Teknik detaylar