Adaptör rayı PS uyumluluğu için

Model numarası: TS 8800380

Aşağıda belirtilen yapı parçaları ile uyumluğu sağlamak için dikey TS pano profillerine montaj: PS montaj rayı, PS montaj çerçevesi, PS sistemi çerçevesi.

Model numarası:
TS 8800380
Ürün açıklaması
Uyumluluğun sağlanması için: 23 x 23 mm PS montaj rayı, 23 x 73 mm PS montaj şasisi ve 23 x 73 mm PS sistem şasisi.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Montaj seçenekleri
Dikey TS, VX SE kabin profiline
Yatay VX SE pano karkasında, üst genişlikte
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Yükseklik: = 1.800 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
3,724 kg
Brüt ağırlık
3,924 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177212671
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
TS Adaptör rayı, TS-PS, Y:1800mm, 4'lü pk
Veri sayfaları
Teknik detaylar