PS montaj çerçevesi 23 x 73 mm TS, VX SE için

Model numarası: SZ 4374000

Kombine tutucu parça PS kullanılarak yatay ve dikey TS pano profillerine montaj için.

Model numarası:
SZ 4374000
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Uzunluk
295 mm
Montaj seçenekleri
Dikey kabin profilinde: doğrudan TS kombi tutucu elemanları ve PS kombi tutucu elemanları ile birlikte PS uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
Yatay kabin profilinde: doğrudan PS kombi tutucu elemanları üzerinden
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 400 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,176 kg
Brüt ağırlık
1,375 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177099951
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
PS Montaj rayı, 23x73mm, L:295mm, 4'lü pk
Veri sayfaları
Teknik detaylar