- Model numarası:
- DK 7100000
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 890 mm
- Montaj seçenekleri
- Yatay pano profillerinde
- Dikey TS, VX SE kabin profilinde VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: DK-TS
Genişlik: 1.000 mm
Derinlik: 1.000 mm - Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 4,422 kg
- Brüt ağırlık
- 4,623 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177124585
- ECLASS 8.0
- 27400501