C profil raylar DK-TS için

Model numarası: DK 7102000

Yatay pano profiline doğrudan monte etmek için.

Model numarası:
DK 7102000
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
1.090 mm
Montaj seçenekleri
Yatay pano profillerinde
Dikey TS, VX SE kabin profilinde VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden
Şunlar için uygun
Pano tipi: DK-TS
Genişlik: 1.200 mm
Derinlik: 1.200 mm
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
5,058 kg
Brüt ağırlık
5,322 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177124622
ECLASS 8.0
27400501