Sistem taşıyıcı raylar

Model numarası: SZ 4347000

Ağır bileşenler, örneğin transformatörler için. Kanca başlı vida ve taşıyıcı raydaki uzunlamasına delik, her türlü tespitleme ölçüsünü mümkün kılmaktadır.

Model numarası:
SZ 4347000
Ürün açıklaması
Ağır bileşenler, örneğin transformatörler için. T başlı vida ve taşıyıcı raydaki uzunlamasına delikler, her türlü montaj ölçüsünü mümkün kılmaktadır.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
2 sistem-taşıyıcı ray (45 x 25 mm)
4 T başlı vida M12 x 60 mm
Sabitleme malzemesi
Montaj seçenekleri
Dikey TS kabin profilinde: 8800.808 geçmeli somun veya VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden, dikey ofsetli, TS montaj rayı 25 x 38 mm üzerinden
Geçmeli somun 8800.808 kullanılarak yatay VX SE pano profilinde alt ve üst genişlikte veya alt ve üst derinlikte (montaj plakasız)
Yatay TS pano profilinde: genişlikte, derinlikte (montaj plakasız)
TP için taban montaj rayında
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 1.000 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
4,64 kg
Brüt ağırlık
4,839 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177099395
ETIM 9
EC000293
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
SZ Taşıma kirişi, G:1000mm panolar için, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar