- Model numarası:
- SZ 4363000
- Ürün açıklaması
- Ağır bileşenler, örneğin transformatörler için. T başlı vida ve taşıyıcı raydaki uzunlamasına delikler, her türlü montaj ölçüsünü mümkün kılmaktadır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- 2 sistem-taşıyıcı ray (45 x 25 mm)
4 T başlı vida M12 x 60 mm
Sabitleme malzemesi
- Montaj seçenekleri
- Dikey TS kabin profilinde: 8800.808 geçmeli somun veya VX uyumluluğu için adaptör rayı üzerinden, dikey ofsetli, TS montaj rayı 25 x 38 mm üzerinden
- Geçmeli somun 8800.808 kullanılarak yatay VX SE pano profilinde alt ve üst genişlikte veya alt ve üst derinlikte (montaj plakasız)
- Yatay TS pano profilinde: genişlikte, derinlikte (montaj plakasız)
- TP için taban montaj rayında
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
Genişlik: = 1.200 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 5,416 kg
- Brüt ağırlık
- 6,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177099715
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
PS Taşıma kirişi, G:1200mm panolar için, 2'li pk