- Model numarası:
- SZ 4935000
- Ürün açıklaması
- EN 60 715 uyarınca geçmeli montaj terminalleri veya diğer geçme sistemli bileşenler için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Taşıyıcı ray uzunluğu
- 755 mm
- AX baza montaj seçenekleri
- Baza genişliği 800 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 800 mm
- Şunlar için uygun
- Baza sistemi AX
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 2,64 kg
- Brüt ağırlık
- 2,882 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 13,02 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177114418
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Ürün açıklaması
-
PS Taşıyıcı ray 35/15, G/D: 800 mm, L:755mm, 6'lı pk