- Model numarası:
- CM 5001370
- Ürün açıklaması
- Pano derinliğinde mevcut dişli bloklara mekanik işlem yapılmadan montaj için. 2 tarafında da montaj delikleri bulunur. Ekstra kurulum seçenekleri sunar.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TP
Derinlik: = 400 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,075 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177620599
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
CM taban uzatma rayı, TP için, D: 400 mm için