Montaj rayı 18 x 64 mm VX için

Model numarası: VX 8617040

Pano iskeletinin değişken ve bireysel dış donatımı için iç montaj düzlemi üzerinde.

Model numarası:
VX 8617040
Ürün açıklaması
Pano iskeletinin değişken ve bireysel dış donatımı için iç montaj düzlemi üzerinde.
Fayda
Dışarıdan sistem deliklerine takın ve sabitleyin
Dört tarafta sistem delikleri
Modüler haldeki panolar için, sistem şasisinin montajı panonun iç tarafından yapılabilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Pano profilinde dış montaj seviyesinde
İki sistem rayı arasında dış montaj seviyesinde 23 x 64 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Genişlik/derinlik: 800 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
3,32 kg
Brüt ağırlık
3,56 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
16,66
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177829077
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
VX sistem rayı 18 x 64 mm, dış montaj düzlemi için, G/D: 800 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure