- Model numarası:
- VX 8619700
- Ürün açıklaması
- Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapıya takılan cihazları vb. sabitlemek için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Distance between fixing points
- 275 mm
- Kapı genişliği için uygun
- 400 mm
- VX montaj seçenekleri
- In door width 400 mm
- AX montaj seçenekleri
- In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
- Pano genişliği 300 mm
- AX plastik için montaj seçenekleri
- In door width 400 mm
- 3 parçalı AX için montaj seçenekleri
- Pano derinliği 473 mm
- CX montaj seçenekleri
- Masa tabanında pano derinliği 400 mm
- Tek parça konsol tabanında pano derinliği 400 mm
- Montaj talimatı
- AX çelik saca montaj sadece AX iç donatım rayı ile birlikte
- Bilgi
- Sistem çerçevesinde kendi bileşenleriyle büyütme için sac vidaları veya diş açan M5 vidalar gereklidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
AX
AX plastik
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
Tek Parça konsol CX
CX konsol alt parçası
Suitable for width or height or depth: 400 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,68 kg
- Brüt ağırlık
- 0,686 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 4,56
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177924659
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
VX Sistem rayı 14 x 39 mm, kapı genişliği: 400 mm