- Model numarası:
- VX 8619710
- Ürün açıklaması
- Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapıya takılan cihazları vb. sabitlemek için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Distance between fixing points
- 375 mm
- Kapı genişliği için uygun
- 500 mm
- VX montaj seçenekleri
- In door width 500 mm
- VX SE montaj seçenekleri
- In door width 500 mm
- AX montaj seçenekleri
- In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Kilitli kapıda 1000 mm pano genişliğinde
- AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
- Pano yüksekliği 500 mm
- Pano genişliği 400 mm
- AX plastik için montaj seçenekleri
- In door width 500 mm
- 3 parçalı AX için montaj seçenekleri
- Pano derinliği 573 mm
- CX montaj seçenekleri
- Masa üstü ve orta bölümde, iç mekan montajı için ray ile bağlantılı derinlikte CX
- Masa tabanında pano derinliği 500 mm
- In door width 500 mm
- TP montaj seçenekleri
- In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
- Montaj talimatı
- AX çelik saca montaj sadece AX iç donatım rayı ile birlikte
- Bilgi
- Sistem çerçevesinde kendi bileşenleriyle büyütme için sac vidaları veya diş açan M5 vidalar gereklidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX SE
TP
AX
AX plastik
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
Tek Parça konsol CX
CX konsol sistemi
Suitable for width or height or depth: 500 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,8 kg
- Brüt ağırlık
- 0,92 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 6,17
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177924635
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
VX Sistem rayı 14 x 39 mm, kapı genişliği: 500 mm