- Model numarası:
- VX 8619750
- Ürün açıklaması
- Kablo kanallarını, kablo kanalı tutucularını, kapıya takılan cihazları vb. sabitlemek için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Distance between fixing points
- 875 mm
- Kapı genişliği için uygun
- 1.000 mm
- VX SE montaj seçenekleri
- In door width 900 mm
- AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
- Pano yüksekliği 1000 mm
- Montaj talimatı
- AX çelik saca montaj sadece AX iç donatım rayı ile birlikte
- Bilgi
- Sistem çerçevesinde kendi bileşenleriyle büyütme için sac vidaları veya diş açan M5 vidalar gereklidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX SE
AX paslanmaz çelik
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,776 kg
- Brüt ağırlık
- 2,06 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 13,6
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177924642
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
VX Sistem rayı 14 x 39 mm, kapı genişliği: 1000 mm